Publicar produtos
Artira - Inclined Platform Lift
Artira - Inclined Platform Lift
Artira - Inclined Platform Lift
Artira - Inclined Platform Lift
Artira - Inclined Platform Lift
Artira - Inclined Platform Lift
Artira - Inclined Platform Lift
Artira - Inclined Platform Lift

    Artira - Inclined Platform Lift

    Traduzido por Google,

    O que é um Artira - Plataforma Elevatória Inclinada?
    O elevador de cadeira de rodas de plataforma inclinada Artira é uma maneira segura e confiável de deslocamento entre andares para passageiros em cadeiras de rodas e pessoas com mobilidade limitada.

    Características
    Call Stations: As Call Stations Artira são operadas por um sistema de controle de elevador baseado em computador que orienta intuitivamente o usuário através da sequência de operação, iluminando o botão apropriado para pressionar. As funções de dobra e desdobramento são totalmente automatizadas simplesmente pressionando os botões fáceis de usar do console de chamada.

    Drive System: O Drive System ultra-silencioso está localizado na extremidade superior do Artira e está disponível em dois arranjos; o Drive Box padrão e o Compact Drive, ambos os sistemas de acionamento operam usando a rede elétrica.

    Braços de Segurança Curvos: Os Braços de Segurança Curvos são totalmente automáticos. Quando na posição protegida, as dimensões internas dos braços não diminuem o tamanho da plataforma clara do elevador de cadeira de rodas.

    Controles da plataforma: O painel de controle da plataforma durável e resistente a vandalismo consiste em dois grandes botões de controle direcional iluminados e um botão de parada de emergência.

    Sensores sob a plataforma, bidirecionais e de rampa principal: Os sensores pararão automaticamente o elevador se a plataforma encontrar uma obstrução.

    Partida e Parada Suaves: O GSL Artira reduz a velocidade de deslocamento em 50% antes de atingir as curvas e é programado para diminuir a velocidade de deslocamento da plataforma ao se aproximar ou sair dos desembarques.

    Tecnologia Smart-Lite: As consolas de chamada Artira são operadas por um sistema de controle de elevador baseado em computador que orienta intuitivamente o usuário através da sequência de operação, iluminando o botão apropriado para pressionar. As funções de dobra e desdobramento são totalmente automatizadas simplesmente pressionando os botões fáceis de usar do console de chamada.

    Botão de parada de emergência: Quando pressionado, este grande botão vermelho parará imediatamente o elevador.

    Acabamentos: O Artira é acabado com um revestimento de pintura em pó de poliéster durável que é aplicado eletrostaticamente e cozido. A cor padrão da Garaventa é Satin Grey (textura fina).

    Luzes de segurança para pedestres: Esta iluminação tubular iluminada localizada na base das rampas alerta visualmente os pedestres sobre a localização da plataforma durante o deslocamento, mantendo-se discreta para o passageiro.



    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaartira-Inclined-platform-lift
    • Familia de productoWheelchair Lifts
    • Grupo de produtosIncline Platform Lifts
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-06-22
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMetal
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Sistemas de elevação
    • Código CSI MasterFormat 201414 40 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Lifts
    • Número OmniClass23-23 13 11 19 13
    • Título OmniclassInclined Platform Lifts
    • Código CSI UniFormat IID1010
    • Título CSI UniFormat IIElevators & Lifts