Publicar produtos
EvacuTrac - Evacuation Chair
EvacuTrac - Evacuation Chair
EvacuTrac - Evacuation Chair
EvacuTrac - Evacuation Chair

    EvacuTrac - Evacuation Chair

    Traduzido por Google,

    O que é uma cadeira de evacuação? Seu plano de evacuação de emergência inclui uma cadeira de evacuação para alguém com deficiência relacionada à mobilidade? Em caso de incêndio ou terremoto, os elevadores não devem ser usados para a evacuação de emergência de um edifício. Nesta situação, as pessoas com mobilidade reduzida podem ficar presas ou devem aguardar um período de tempo prolongado numa zona de refúgio.

    Características

    • Configuração rápida e fácil para uso imediato.
    • Carrega até 300 libras.
    • O peso do passageiro move a unidade para baixo, enquanto o regulador de velocidade controla a velocidade de descida.
    • O freio à prova de falhas traz a unidade para uma parada completa automaticamente.
    • O assento Sling é feito de tecido ignífugo e é fácil de limpar.
    • <="" span="" style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif;">
    • >span class="spanStyle">Estável e autossustentável.
    • O design exclusivo do assento permite uma fácil transferência da cadeira de rodas.
    • Os trilhos duráveis prendem as escadas com segurança, independentemente do material de construção da escada.

    Benefícios

    • Fornece evacuação de emergência rápida e segura.
    • Elimina a espera prolongada em uma área de refúgio.
    • Não transporte na mão de pessoas com mobilidade limitada.
    • Pequenos atendentes podem facilmente transportar passageiros mais pesados.
    • Armazena facilmente em uma área segura quando não estiver em uso.
    • Tranquilidade para os ocupantes e proprietários do edifício.
    • Requer manutenção mínima.
    • Disponível imediatamente.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaEvacutrac-evacuation-chair
    • Familia de productoEvacuation Chairs
    • Grupo de produtosEvacu-Trac
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-06-24
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMetal
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Sistemas de elevação
    • Uniclass 2015 CódigoSs_40_10_30_27
    • Uniclass 2015 DescriçãoEvacuation and safety way guidance systems
    • Código CSI MasterFormat 201414 40 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Lifts
    • Número OmniClass23-17 23 21 13
    • Título OmniclassEvacuation Chairs
    • Código CSI UniFormat IID1010
    • Título CSI UniFormat IIElevators & Lifts