Publicar produtos
X3 - Inclined Platform Lift
X3 - Inclined Platform Lift
X3 - Inclined Platform Lift
X3 - Inclined Platform Lift

    X3 - Inclined Platform Lift

    Traduzido por Google,

    O que é um X3 - Plataforma Elevatória Inclinada? O X3 é um elevador de plataforma inclinado simples e robusto da Garaventa Lift. Com uma capacidade de carga de 550 lb., operação com bateria e estações de chamada sem fio, o X3 é rápido e fácil de instalar

    Características

    • Uma escolha de três tamanhos de plataforma.
    • Capacidade de 250kg / 550lbs.
    • Braços de segurança curvos que se dobram quando armazenados, reduzindo os requisitos de espaço aéreo.
    • Botões de controle da plataforma grandes e fáceis de usar inclinados em direção ao passageiro.
    • Sistema de acionamento de cremalheira e pinhão com operação de bateria recarregável.
    • Sensores de segurança - sob a plataforma e na rampa principal.
    • Dobrar e desdobrar manualmente.
    • Barra de apoio do passageiro.
    • Botão de parada de emergência da plataforma.


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaX3-Inclined-Platform-Lift
    • Familia de productoWheelchair Lifts
    • Grupo de produtosIncline Platform Lifts
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-06-24
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMetal
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Sistemas de elevação
    • Código CSI MasterFormat 201414 40 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Lifts
    • Número OmniClass23-23 13 11 19 13
    • Título OmniclassInclined Platform Lifts
    • Código CSI UniFormat IID1010
    • Título CSI UniFormat IIElevators & Lifts