Publicar produtos
Xpress II - Inclined Platform Lift
Xpress II - Inclined Platform Lift
Xpress II - Inclined Platform Lift
Xpress II - Inclined Platform Lift
Xpress II - Inclined Platform Lift

    Xpress II - Inclined Platform Lift

    Traduzido por Google,

    O que é uma Plataforma Elevatória Inclinada Xpress II?

    O elevador de cadeira de rodas de plataforma inclinada Garaventa lift Xpress II foi projetado para fornecer acesso econômico entre dois patamares.

    Características

    • Capacidade: 250kg (550 lbs)
    • Escolha de três tamanhos de plataforma:
      • 800 mm x 1250 mm (31 1/2" x 49 1/4") - Compatível com ADA
      • 800 mm x 1000 mm (31 1/2" x 39 3/8")
      • 750 mm x 900 mm (29 1/2" x 35 1/2")
    • Sistema de acionamento: O sistema de acionamento montado na plataforma consiste em um motor de 0,75 HP, caixa de engrenagens, pinhão e cabo flexível de deslocamento.
    • Funcionamento da rede elétrica:
      • América do Norte: 208 - 240VAC Monofásico em um circuito dedicado de 20 amp.
      • Internacional: 208 - 240VAC Monofásico em um circuito dedicado de 16 amp.
    • Braços de segurança curvos: Braços de segurança totalmente automáticos estão disponíveis para aumentar ainda mais a segurança do passageiro.
    • Controles da plataforma:
      • Botões de Controle de Pressão Constante - Os grandes botões de controle de direção iluminados permitem a operação independente do elevador.
      • Operação de plataforma sem chave.
      • Botão de parada de emergência - Usado para parar o elevador em caso de emergência.
      • Grabrail - Auxilia o passageiro com carga e descarga.
    • Controles da estação de chamada:
    • Sensores da plataforma:
    • Abaixamento Manual de Emergência: Esses recursos permitem que o elevador seja abaixado manualmente durante uma queda de energia.
    • Contador de horas: Mostra a quantidade de tempo que o Xpress II foi usado.
    • Acabamentos: Trilhos e rampas de carga em alumínio anodizado na cor champanhe, com componentes não em alumínio do elevador com acabamento em pintura durável em pó de poliéster em tinta cinza acetinado de textura fina.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaxpressII-inlcined-platform-lift
    • Familia de productoWheelchair Lifts
    • Grupo de produtosIncline Platform Lifts
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-06-24
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMetal
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Sistemas de elevação
    • Código CSI MasterFormat 201414 40 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Lifts
    • Número OmniClass23-23 13 11 19 13
    • Título OmniclassInclined Platform Lifts
    • Código CSI UniFormat IID1010
    • Título CSI UniFormat IIElevators & Lifts