Publicar produtos
Geberit Sigma50
Geberit
Arquivado

Geberit Sigma50

The Sigma50 is the first of its kind, being able to be fashioned into any design using a choice of finishes (i.e wood, glass, stone etc), giving the opportunity to design bathrooms down to the very last detail. As well as the bespoke version, the Sigma50 flush plate is available in white, black, pergamon, green satinised, smoked glass and white grains, and stainless steel. The frame is made of die cast zinc and the inlays are either plastic or glass.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única115788SC1
  • Familia de productoWC flush plates and buttons
  • Grupo de produtossigma 50
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2012-11-30
  • Número de edição1
  • Altura (mm)160
  • Largura (mm)240
  • Profundidade (mm)10
Relacionado
  • Material principalVidro
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emUnited Kingdom
  • Fabricado emUnited Kingdom
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815