Publicar produtos
1500 kW (SD1500/MD1500) Industrial Diesel Standby Generator - Single and Modular Unit
Generac

1500 kW (SD1500/MD1500) Industrial Diesel Standby Generator - Single and Modular Unit

Traduzido por Google,

Geradores a diesel são uma escolha eficiente para aplicações de alta potência (kW), bem como para instalações onde os requisitos de código exigem armazenamento de combustível no local, como hospitais e centrais de atendimento 911. Eles também podem fornecer energia de reserva em áreas remotas sem acesso a uma infraestrutura de gás natural. Para fornecer as melhores soluções possíveis de energia de reserva a diesel, a Generac identifica e pré-qualifica motores a diesel comprovados em aplicações reais sob condições adversas. Em seguida, trabalhamos em conjunto com os melhores fabricantes de motores a diesel para otimizar projetos especificamente para atender aos requisitos da Generac.


Gerador estacionário | 1500 kW | Diesel | 65,4 L

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicagenerac-sd-md1500
  • Familia de productoElectrical Generators, Single Units
  • Grupo de produtosDiesel Generator
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-01-18
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Power Generation & Light
  • Código CSI MasterFormat 201426 32 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Engine Generators
  • Número OmniClass23-35 11 00
  • Título OmniclassElectrical Generators