Publicar produtos
130 kW - 150 kW (SG130 - SG150) Industrial Gaseous Standby Generator - Single and Modular Unit
Generac

130 kW - 150 kW (SG130 - SG150) Industrial Gaseous Standby Generator - Single and Modular Unit

Traduzido por Google,

Os geradores a gás natural da Generac contam com motores de ignição por centelha, semelhantes aos do modelo automotivo, mais facilmente disponíveis em grandes volumes, o que os torna componentes mais econômicos do que motores a diesel de tamanho similar. Um dos principais benefícios do gás natural é a longa autonomia. Como o gás natural é fornecido por uma concessionária, o reabastecimento não é um problema. Além disso, os motores a gás natural emitem menos óxidos de nitrogênio e partículas do que os motores a diesel comparáveis, como também evitam a contenção de combustível, o derramamento e os problemas ambientais associados ao armazenamento de óleo diesel.

Gerador Estacionário | Gasoso

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicagenerac-sg130-sg150
  • Familia de productoElectrical Generators, Single Units
  • Grupo de produtosGaseous Generator
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-01-18
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Power Generation & Light
  • Código CSI MasterFormat 201426 32 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Engine Generators
  • Número OmniClass23-35 11 00
  • Título OmniclassElectrical Generators