Publicar produtos
GENERAL VRF ABHA024-030HTBH
GENERAL

GENERAL VRF ABHA024-030HTBH

Traduzido por Google,
• Instalação flexível • Exemplo de instalação no chão / Exemplo de instalação no teto • Oscilação automática dupla • Motor de ventilador CC de alta potência • Design compacto
Especificação
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ABHA024HTBH / 7.1kW / 8.0kW ABHA030HTBH / 9.0kW / 10.0kW
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaABHA024-030HTBH
  • Familia de productoVRF Air Conditioner
  • Grupo de produtosIndoor Unit
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-03-27
  • Número de edição1
  • Altura (mm)235
  • Largura (mm)1390
  • Profundidade (mm)705
Ligações
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emJapan
  • Peso líquido (Kg)32
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização
  • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniclassAir Conditioning Equipment