Publicar produtos
FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT ABU36RSLX
GENERAL

FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT ABU36RSLX

Traduzido por Google,

Tecnologia Inverter

・Abertura automática de 4 vias para conforto equilibrado

・Sistema Inteligente: Modo Automático

・Controle de umidade

・Entrada de ar fresco

・Controle remoto com fio UTY-RNBYU (opcional)

Especificação
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ABU36RSLX / 34,100 BTU/h / 36,500 BTU/h
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaABU36RSLX
  • Familia de productoHalcyon™ SINGLE-ROOM MINI-SPLIT SYSTEMS
  • Grupo de produtosIndoor unit
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-11-09
  • Número de edição1
  • Altura (mm)240
  • Largura (mm)1660
  • Profundidade (mm)700
Ligações
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emJapan
  • Peso líquido (Kg)48
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização
  • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniclassAir Conditioning Equipment
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC