Publicar produtos
FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT ACUH09-18LUAS1
GENERAL

FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT ACUH09-18LUAS1

Traduzido por Google,

Tecnologia Inverter

・Aquecimento de Alto Desempenho

• O modelo tipo cassete se encaixa em placas de teto padrão.

• Ventoinha Turbo de 2 Estágios

• Operação silenciosa

・Sistema Inteligente: Modo Automático

・Controle de umidade

・Entrada de ar fresco

Especificação
  • The RFA file includes 3 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ACUH09LUAS1/ 9,000 BTU/h / 12,000 BTU/h ACUH12LUAS1/ 12,000 BTU/h / 16,000 BTU/h ACUH18LUAS1/ 17,100 BTU/h / 21,600 BTU/h
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaACUH09-18LUAS1
  • Familia de productoHalcyon™ SINGLE-ROOM MINI-SPLIT SYSTEMS
  • Grupo de produtosIndoor unit
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-02-28
  • Número de edição1
  • Altura (mm)570
  • Largura (mm)245
  • Profundidade (mm)570
Ligações
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emJapan
  • Peso líquido (Kg)15
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização
  • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniclassAir Conditioning Equipment
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC