Publicar produtos
GENERAL VRF AJH040-054KELAH
GENERAL

GENERAL VRF AJH040-054KELAH

Traduzido por Google,

・Alta pressão estática

・Tecnologia avançada de alta eficiência

• Eficiência na operação real

・Comprimento longo da tubulação

• Operação contínua de extração de petróleo

・Instalação mais fácil

Especificação
  • The RFA file includes 3 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AJH040KELAH / 12.1kW / 12.1kW AJH045KELAH / 14.0kW / 14.0kW AJH054KELAH / 15.5kW / 15.5 kW
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaAJH040-054KELAH
  • Familia de productoVRF Air Conditioner
  • Grupo de produtosOutdoor Unit
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-06-19
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1008
  • Largura (mm)1080
  • Profundidade (mm)480
Ligações
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emJapan
  • Peso líquido (Kg)117
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização
  • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniclassAir Conditioning Equipment