Publicar produtos
FUJITSU VRF AJY040-054KBLAH
GENERAL

FUJITSU VRF AJY040-054KBLAH

Traduzido por Google,

Design de painel compacto e elegante

• Fácil manutenção

・Instalação flexível

・Conecte-se com diversos sistemas de controle central (Opcional)

Especificação
  • The RFA file includes 3 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AJY040KBLAH / 12.1kW / 12.1kW AJY045KBLAH / 14.0kW / 14.0kW AJY054KBLAH / 15.5kW / 15.5 kW
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaAJY040-054KBLAH
  • Familia de productoVRF Air Conditioner
  • Grupo de produtosOutdoor Unit
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-06-19
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1008
  • Largura (mm)1080
  • Profundidade (mm)480
Ligações
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emJapan
  • Peso líquido (Kg)117
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização
  • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniclassAir Conditioning Equipment