Publicar produtos
GENERAL SPLIT AOSH24-30CBTA
GENERAL

GENERAL SPLIT AOSH24-30CBTA

Traduzido por Google,
・Design leve e elegante ・Fácil instalação ・Fácil manutenção ・Instalação flexível ・Conecte-se a uma variedade de sistemas de controle central (opcional)
Especificação
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity AOSH24CBTA / 6.450kW AOSH30CBTA / 8.100kW
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaAOSH24-30CBTA
  • Familia de productoSplit Air Conditioner
  • Grupo de produtosOutdoor Unit
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-07-08
  • Número de edição1
  • Altura (mm)716
  • Largura (mm)820
  • Profundidade (mm)315
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emJapan
  • Peso líquido (Kg)41
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização
  • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniclassAir Conditioning Equipment

Disponibilidade da região

Ásia África