Publicar produtos
GENERAL SPLIT AOSH36CBTA
GENERAL

GENERAL SPLIT AOSH36CBTA

Traduzido por Google,
・Design leve e elegante ・Fácil instalação ・Fácil manutenção ・Instalação flexível ・Conecte-se a uma variedade de sistemas de controle central (opcional)
Especificação
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / Cooling Capacity AOSH36CBTA / 9.500kW
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaAOSH36CBTA
  • Familia de productoSplit Air Conditioner
  • Grupo de produtosOutdoor Unit
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-07-08
  • Número de edição1
  • Altura (mm)788
  • Largura (mm)940
  • Profundidade (mm)320
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emJapan
  • Peso líquido (Kg)50
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização
  • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniclassAir Conditioning Equipment

Disponibilidade da região

Ásia África