Publicar produtos
GENERAL SPLIT AOSH48-60CRTA
GENERAL

GENERAL SPLIT AOSH48-60CRTA

Traduzido por Google,
・Design leve e elegante ・Fácil instalação ・Fácil manutenção ・Instalação flexível ・Conecte-se a uma variedade de sistemas de controle central (opcional)
Especificação
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity AOSH48CRTA / 12.500kW AOSH60CRTA / 15.200kW
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaAOSH48-60CRTA
  • Familia de productoSplit Air Conditioner
  • Grupo de produtosOutdoor Unit
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-07-08
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1418
  • Largura (mm)970
  • Profundidade (mm)370
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emJapan
  • Peso líquido (Kg)91
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização
  • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniclassAir Conditioning Equipment

Disponibilidade da região

Ásia África