Publicar produtos
FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT AOTG34KMTC
GENERAL

FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT AOTG34KMTC

Traduzido por Google,

・Controle de Dispositivos Inteligentes

・Sensor Humano

・Eficiência energética e unidade externa compacta

Especificação
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOTG34KMTC / 9.4kW / 10.3kW
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaAOTG34KMTC
  • Familia de productoSplit Air Conditioner
  • Grupo de produtosOutdoor Unit
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-02-06
  • Número de edição1
  • Altura (mm)914
  • Largura (mm)970
  • Profundidade (mm)370
Ligações
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emJapan
  • Peso líquido (Kg)74
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização
  • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniclassAir Conditioning Equipment
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC

Disponibilidade da região

Oceânia