Publicar produtos
FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT AOTH07-12KNCA
GENERAL

FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT AOTH07-12KNCA

Traduzido por Google,

・Alta economia de energia

・Controle de dispositivo inteligente (opção)

・Fácil acesso à conexão do tubo de flare

Especificação
  • The RFA file includes 3 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOTH07KNCA / 2.00kW / 2.50kW AOTH09KNCA / 2.50kW / 3.20kW AOTH12KNCA / 3.40kW / 4.00kW
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaAOTH07-12KNCA
  • Familia de productoHalcyon™ SINGLE-ROOM MINI-SPLIT SYSTEMS
  • Grupo de produtosOutdoor unit
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-06-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)541
  • Largura (mm)663
  • Profundidade (mm)290
Ligações
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emJapan
  • Peso líquido (Kg)23
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização
  • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniclassAir Conditioning Equipment
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC

Disponibilidade da região

Oceânia