Publicar produtos
FUJITSU MULTI SPLIT AOTH24KBCA3
GENERAL

FUJITSU MULTI SPLIT AOTH24KBCA3

Traduzido por Google,

Os modelos estão agora disponíveis com refrigerante R32 ecológico.

Especificação
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOTH24KBCA3 / 6.8kW / 8.0kW
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaAOTH24KBCA3
  • Familia de productoMulti Split Air Conditioner
  • Grupo de produtosOutdoor unit
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-11-14
  • Número de edição1
  • Altura (mm)716
  • Largura (mm)820
  • Profundidade (mm)315
Ligações
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emJapan
  • Peso líquido (Kg)46
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização
  • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniclassAir Conditioning Equipment

Disponibilidade da região

Oceânia