Publicar produtos
AIRSTAGE SPLIT AOTH30KNTA
GENERAL

AIRSTAGE SPLIT AOTH30KNTA

Traduzido por Google,
・Unidade externa compacta e leve ・Unidade externa pequena e leve ・Design fino e compacto ・Fácil instalação (Compacta e leve)
Especificação
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOTH30KNTA / 8.500kW / 9.000kW
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaAOTH30KNTA
  • Familia de productoSplit Air Conditioner
  • Grupo de produtosIndoor Unit
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-05-11
  • Número de edição1
  • Altura (mm)788
  • Largura (mm)940
  • Profundidade (mm)320
Ligações
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emJapan
  • Peso líquido (Kg)53
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização
  • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniclassAir Conditioning Equipment

Disponibilidade da região

Oceânia