Publicar produtos
FUJITSU VRF AOU36-60RLAVM4
GENERAL

FUJITSU VRF AOU36-60RLAVM4

4.3 de 5 estrelas4.3(7 avaliações)
Traduzido por Google,

・Alta eficiência energética

・Sistemas flexíveis de ar condicionado para edifícios de pequeno e médio porte

Especificação
  • The RFA file includes 3 models below.

    Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

    AOU36RLAVM4 / 36000Btu / 42000Btu
    AOU48RLAVM4 / 48000Btu / 54000Btu
    AOU60RLAVM4 / 60000Btu / 66000Btu

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaAOU36-60RLAVM4
  • Familia de productoVRF Air Conditioner
  • Grupo de produtosOutdoor Unit
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-05-19
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1334
  • Largura (mm)970
  • Profundidade (mm)370
Ligações
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emJapan
  • Peso líquido (Kg)123
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização
  • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniclassAir Conditioning Equipment
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC