Publicar produtos
FUJITSU SPLIT AOU42-48RGLX
GENERAL

FUJITSU SPLIT AOU42-48RGLX

Traduzido por Google,

・Unidade interna e externa com design fino e compacto

• Maior flexibilidade de instalação

• Alta eficiência e operação silenciosa

Especificação
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOU42RGLX / 42,000Btu/h / 47,000Btu/h AOU48RGLX / 48,000Btu/h / 53,000Btu/h
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaAOU42-48RGLX
  • Familia de productoSplit Air Conditioner
  • Grupo de produtosOutdoor Unit
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-06-11
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1290
  • Largura (mm)900
  • Profundidade (mm)330
Ligações
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emJapan
  • Peso líquido (Kg)95
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização
  • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniclassAir Conditioning Equipment
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC