Publicar produtos
FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT AOUG09-15LZAS1
GENERAL

FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT AOUG09-15LZAS1

Traduzido por Google,

・Controle de LAN sem fio integrado

・Programa de Economia de Energia (ESP)

・Controle remoto programável

・Aquecimento potente

・Desempenho de Classe Mundial

• Operação silenciosa

Tecnologia Inverter

Especificação
  • The RFA file includes 3 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOUG09LZAS1 / 9,000 BTU/h / 12,000 BTU/h AOUG12LZAS1 / 12,000 BTU/h / 16,000 BTU/h AOUG15LZAS1 / 14,500 BTU/h / 18,000 BTU/h
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaAOUG09-15LZAS1
  • Familia de productoHalcyon™ SINGLE-ROOM MINI-SPLIT SYSTEMS
  • Grupo de produtosOutdoor unit
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-11-09
  • Número de edição1
  • Altura (mm)632
  • Largura (mm)799
  • Profundidade (mm)290
Ligações
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emJapan
  • Peso líquido (Kg)39
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização
  • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniclassAir Conditioning Equipment
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC