Publicar produtos
AIRSTAGE SPLIT AOUH18-24KZAH1
GENERAL

AIRSTAGE SPLIT AOUH18-24KZAH1

Traduzido por Google,

・Sistemas R-32 de baixo GWP para reduzir o impacto ambiental

• Compressor com tecnologia INVERTER que oferece desempenho superior, conforto e economia de energia

・Aquecedor de base projetado para regiões de clima extremamente frio

・Unidade externa compacta com comprimentos de linha estendidos de até 30 m (98 pés)

• Capacidade de aquecimento nominal até 20% superior à capacidade nominal

Capacidade de aquecimento nominal de 21.600 Btu/h para um sistema de 18.000 Btu/h.

-Capacidade de aquecimento até 27% maior a -5°F (-20°C)

・Modo de operação da unidade externa com baixo ruído

Trocador de calor com revestimento Hydro Fin para maior resistência à corrosão e durabilidade da serpentina.

Especificação
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOUH18KZAH1 / 18,000Btu/h / 21,600Btu/h AOUH24KZAH1 / 22,000Btu/h / 25,200Btu/h
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaAOUH18-24KZAH1
  • Familia de productoSplit Air Conditioner
  • Grupo de produtosOutdoor Unit
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-05-15
  • Número de edição1
  • Altura (mm)788
  • Largura (mm)940
  • Profundidade (mm)320
Ligações
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emJapan
  • Peso líquido (Kg)53
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização
  • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniclassAir Conditioning Equipment