Publicar produtos
AIRSTAGE MULTI SPLIT AOUH36KWBH4
GENERAL

AIRSTAGE MULTI SPLIT AOUH36KWBH4

Especificação
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling mixed Capacity / Heating mixed Capacity AOUH36KWBH4 / 35200BTU/h / 36400BTU/h
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaAOUH36KWBH4
  • Familia de productoMulti Split Air Conditioner
  • Grupo de produtosOutodoor unit
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-02-10
  • Número de edição1
  • Altura (mm)998
  • Largura (mm)940
  • Profundidade (mm)320
Ligações
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emJapan
  • Peso líquido (Kg)70
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização
  • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniclassAir Conditioning Equipment