Publicar produtos
GENERAL SPLIT ARSH18-24CMTA
GENERAL

GENERAL SPLIT ARSH18-24CMTA

Traduzido por Google,
• Design fino e compacto • Alta economia de energia • Fácil manutenção • Mangueira de drenagem incluída
Especificação
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity ARSH18CMTA / 5.190kW ARSH24CMTA / 6.450kW
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaARSH18-24CMTA
  • Familia de productoSplit Air Conditioner
  • Grupo de produtosIndoor Unit
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-07-08
  • Número de edição1
  • Altura (mm)240
  • Largura (mm)1000
  • Profundidade (mm)700
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emJapan
  • Peso líquido (Kg)30.5
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização
  • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniclassAir Conditioning Equipment

Disponibilidade da região

Ásia África