Publicar produtos
AIRSTAGE MULTI SPLIT ASEH05KNCA
GENERAL

AIRSTAGE MULTI SPLIT ASEH05KNCA

Traduzido por Google,

・Alta economia de energia

・Instalação flexível e fácil

• Operação em baixas temperaturas ambientes

・Controle de dispositivos inteligentes (Opcional)

・Calor a 10°C

Especificação
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / kW Class ASEH05KNCA / 1.5kW
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaASEH05KNCA
  • Familia de productoMulti Split Air Conditioner
  • Grupo de produtosIndoor unit
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-12-25
  • Número de edição1
  • Altura (mm)270
  • Largura (mm)784
  • Profundidade (mm)222
Ligações
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emJapan
  • Peso líquido (Kg)9
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização
  • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniclassAir Conditioning Equipment