Publicar produtos
Torin 68k BTU/h - Heat Pump Water Heater

Torin 68k BTU/h - Heat Pump Water Heater

Traduzido por Google,
MODELO RMHPHDA068VD000

Projetado para atender às demandas atuais de água quente comercial, o Torin ™ oferece alta eficiência, desempenho sustentável e operação confiável em climas frios, além de um design compacto ideal para salas de máquinas pequenas e projetos de retrofit. Como a única solução da sua categoria comprovadamente capaz de fornecer água quente em temperaturas ambientes mais baixas, o Torin ™ garante às empresas a segurança de que suas necessidades de água quente serão atendidas, onde quer que a confiabilidade seja mais importante.

Principais benefícios

  • Apresenta bom desempenho em condições extremas — opera com eficiência em temperaturas ambientes tão baixas quanto -13°F (-25°C).
  • Atinge um COP de até 4,5, reduzindo significativamente os custos de energia.
  • Certificado Energy Star® para conformidade e descontos.
  • Seu design compacto proporciona uma área ocupada líder — em média 36% menor do que os principais concorrentes. (Com base na área ocupada total da unidade em comparação com a média de modelos comparáveis ​​usando especificações publicadas.)
  • Interface touchscreen Sky-35 para fácil configuração e monitoramento. Simplificando a operação para instaladores e operadores de instalações.
  • Preparado para uso interno e externo, com opções de tubulação de passagem única ou múltipla para se adequar a uma ampla gama de projetos de sistemas.
  • Conecte em cascata até 16 unidades para redundância e maior capacidade.
  • Projetado para uma ampla gama de aplicações, este sistema fornece água quente sanitária e aquecimento de ambientes de forma confiável.
Especificação
  • SKU

    • RMHPHDA068VD000

    Model

    • Torin 68k BTU/h

    Depth

    • 40"

    Height

    • 43"

    Width

    • 40"

    Energy Star Rated

    • Yes
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicatorin-68k-heat-pump-water-heater
  • Familia de productoCommercial Water Heating
  • Grupo de produtosHeat Pump Water Heaters
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-08-20
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emMexico
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização
  • Número OmniClass23-33 17 00
  • Título OmniclassHeat Pumps

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
United States