Publicar produtos
AIRSTAGE MULTI SPLIT ASUH07-15KPBS
GENERAL

AIRSTAGE MULTI SPLIT ASUH07-15KPBS

Traduzido por Google,
• Funcionamento silencioso • Manutenção fácil • Alta eficiência significa contas de energia mais baixas
Especificação
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Capacity Class ASUH07KPBS / 7000BTU/h ASUH15KPBS / 15000BTU/h
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaASUH07-15KPBS
  • Familia de productoMulti Split Air Conditioner
  • Grupo de produtosIndoor unit
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-07-13
  • Número de edição1
  • Altura (mm)270
  • Largura (mm)834
  • Profundidade (mm)222
Ligações
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emJapan
  • Peso líquido (Kg)10
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização
  • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniclassAir Conditioning Equipment