Publicar produtos
AIRSTAGE SPLIT ASUH09-12KMBS
GENERAL

AIRSTAGE SPLIT ASUH09-12KMBS

Traduzido por Google,
・Alta economia de energia ・Fluxo de ar confortável e operação silenciosa ・Controle inteligente do dispositivo ・Monitor do ciclo do refrigerante (opcional)
Especificação
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ASUH09KMBS / 9000BTU/h / 12000BTU/h ASUH12KMBS / 12000BTU/h / 14000BTU/h
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaASUH09-12KMBS
  • Familia de productoSplit Air Conditioner
  • Grupo de produtosIndoor Unit
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-06-12
  • Número de edição1
  • Altura (mm)270
  • Largura (mm)834
  • Profundidade (mm)222
Ligações
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emJapan
  • Peso líquido (Kg)10
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização
  • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniclassAir Conditioning Equipment