Publicar produtos
FUJITSU SPLIT ARXG07-14KSLAP
GENERAL

FUJITSU SPLIT ARXG07-14KSLAP

Traduzido por Google,

・Amplo espaço disponível

・Caminho de fluxo de ar ideal e operação de baixo ruído

・Fácil projeto e manutenção para drenagem

・Kit de grade de persiana automática (opcional)

Especificação
  • The RFA file includes 4 models below. Model Name / kW Class ARXG07KSLAP / 2.0kW ARXG09KSLAP / 2.5kW ARXG12KSLAP / 3.5kW ARXG14KSLAP / 4.0kW
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSPLIT_ARXG07-14KSLAP
  • Familia de productoSplit Air Conditioner
  • Grupo de produtosIndoor Unit
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-03-31
  • Número de edição2
  • Altura (mm)198
  • Largura (mm)700
  • Profundidade (mm)450
Ligações
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emJapan
  • Peso líquido (Kg)15.5
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização
  • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniclassAir Conditioning Equipment
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC