Publicar produtos
AIRSTAGE OPTIONAL-PARTS UTZ-GUXD
GENERAL

AIRSTAGE OPTIONAL-PARTS UTZ-GUXD

Traduzido por Google,

・Alta confiabilidade

・Fonte de alimentação externa
a unidade protege o incremento em
o sistema mesmo que a energia
O fornecimento de energia para algumas das unidades internas foi interrompido.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaUTZ-GUXD
  • Familia de productoVRF Air Conditioner
  • Grupo de produtosIndoor Unit
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-04-22
  • Número de edição1
  • Altura (mm)97
  • Largura (mm)200
  • Profundidade (mm)178
Ligações
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emJapan
  • Peso líquido (Kg)0.8
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização
  • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniclassAir Conditioning Equipment