Publicar produtos
FUJITSU VRF AJY126-162LELBH
GENERAL

FUJITSU VRF AJY126-162LELBH

Traduzido por Google,
  • Baixo ruído em consideração para os moradores próximos
  • Economia de espaço
  • Instalação flexível
  • Eficiência na operação real
  • Comprimento de tubulação longo
  • Até 42 unidades* podem ser conectadas (*6 modelo HP)
  • Som de operação baixo de classe superior
Especificação
  • The RFA file included 3 models below.

    Model Name / Horsepower / Cooling Capacity / Max Heating Capacity

    AJY126LELBH / 14HP / 40.0kW / 45.0kW

    AJY144LELBH / 16HP / 45.0kW / 50.0kW

    AJY162LELBH / 18HP / 50.0kW / 55.0kW

    Multiple types of RFA(s) are included with Revit type catalog in ZIP file format.

    Please download the ZIP file together with RFA and use reload command in Revit to import the other product types.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaVRF_AJY126-162LELBH
  • Familia de productoVRF Air Conditioner
  • Grupo de produtosOutdoor Unit
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-07-13
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1638
  • Largura (mm)1080
  • Profundidade (mm)480
Ligações
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emJapan
  • Peso líquido (Kg)217
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização
  • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniclassAir Conditioning Equipment
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC