Publicar produtos
Flooring, Carpet, 16mm

Flooring, Carpet, 16mm

Traduzido por Google,

Um tapete é um revestimento de piso espesso de material têxtil macio que é colocado sobre um piso ou uma escada como uma camada de piso de acabamento. Um tapete normalmente consiste em uma camada superior de pilha presa a um suporte. A pilha era tradicionalmente feita de lã, mas, desde o século 20, fibras sintéticas como polipropileno, nylon ou poliéster são frequentemente usadas, pois essas fibras são mais baratas que a lã. As características mais importantes que afetam o desempenho da qualidade são a fibra da pilha, fio da pilha, altura da pilha, densidade da pilha, estrutura da superfície do tapete (pilha cortada ou pilha em loop), construção do carpete, etc.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaflooring_carpet_16
  • Familia de productoMaterials
  • Grupo de produtosBuilding materials
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Profundidade (mm)16
Relacionado
  • Material principalTecido
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Carpetes
  • Classificação IFCMaterial
  • Nome UNSPSCFlooring
  • Código UNSPSC301617
  • Uniclass 2015 CódigoPr_35_57_11
  • Uniclass 2015 DescriçãoCarpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
  • Código CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Número OmniClass23-15 17 17 15
  • Título OmniclassIndoor Carpet Flooring
  • Código CSI UniFormat IIC3020
  • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes