A espuma de poliestireno extrudado (XPS) é um isolamento rígido que também é formado com polímero de poliestireno, mas fabricado por meio de um processo de extrusão e geralmente é fabricado com uma cor distinta para identificar a marca do produto.
Especificações técnicas
Ref.ª únicaxps_220
Familia de productoMaterials
Grupo de produtosBuilding materials
TipoMaterial de construção
Data de publicação2016-01-01
Número de edição1
Altura (mm)1250
Largura (mm)600
Profundidade (mm)220
Relacionado
Material principalPoliestireno extrudado (XPS)
Classificação
Categoria BIMobjectMateriais de construção - Isolamento