Publicar produtos
Multimodulo
Geoplast

Multimodulo

Traduzido por Google,

Cofragem para piso ventilado

Especificação
  • Multimodulo is a recycled plastic formwork for the construction of ventilated foundations. It includes 4 elements in a single one, thus ensuring high standards of strength. It is very stable and easy to install since it has nine support points for each element.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaMultimodulo
  • Familia de productoFOUNDATIONS
  • Grupo de produtosFoundation products
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-11-30
  • Número de edição1
  • Altura (mm)130
  • Largura (mm)710
  • Profundidade (mm)710
Relacionado
  • Material principalPolipropileno
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Terraços, placas e soalhos
  • Uniclass 2015 CódigoTE_10
  • Uniclass 2015 DescriçãoFormwork
  • Código CSI MasterFormat 201431 21 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Radon Mitigation