Publicar produtos
GTI EL5 Cleantech
GTI EL5 Cleantech
GTI EL5 Cleantech
    Gerflor

    GTI EL5 Cleantech

    Traduzido por Google,

    GTI EL5 Cleantech é uma solução exclusiva e patenteada pela Gerflor. É a solução ideal para aplicações de tráfego intenso e uma escolha popular nos mercados industrial, de saúde e farmacêutico. Possui todos os benefícios de uma placa GTI, mas com uma superfície lisa tratada com Evercare™ e propriedades eletrocondutoras. Formato quadrado soldado de 650 x 650 mm.

    Pisos Condutivos. Pisos Comerciais - ESD e Pisos para Salas Limpas.

    Benefícios do piso GTI EL5 Cleantech.

    • Todos os benefícios do GTI Tile, mas também o desempenho eletrocondutor para projetos industriais e de saúde
    • Revestimento de piso fácil de limpar e manter com tratamento de superfície Evercare™ (versão condutora)
    • Disponível no formato quadrado de 650 x 650 mm para soldagem a quente onde é necessária higiene ideal
    • Adequado para aplicações de alto tráfego e suporta cargas pesadas de rolamento graças à camada de desgaste de 2 mm
    • Também disponível em formato de ladrilho interligado (consulte GTI EL5 Max Connect para obter mais informações)

    Produto e Design :

    • Tratamento de superfície Evercare™ para excelente resistência a manchas e arranhões e fácil manutenção
    • Camada de desgaste de vinil puro colorido de 2 mm para extrema resistência ao tráfego, incluindo empilhadeiras
    • 5 acabamentos contemporâneos em uma variedade de cores populares para ambientes industriais

    Instalação e Manutenção:

    • Fácil e rápido de instalar, com tempos e custos de manutenção reduzidos
    • Tratamento de superfície Evercare™ para níveis inigualáveis ​​de resistência a manchas e produtos químicos
    • Um produto versátil, fácil de transportar, cortar e instalar quando o tempo é essencial

    Aplicação de mercado:

    • Ideal para todas as aplicações de alto tráfego, incluindo indústria e saúde
    • As aplicações incluem locais ESD, centros de dados, salas limpas, alta tecnologia

    Sustentabilidade:

    • Boa qualidade do ar interno => TVOC após 28 dias < 100 microgramas/m3
    • Saúde e segurança => 100% compatível com REACH, livre de ftalatos e formaldeídos (CH₂O)
    • Fabricado na França => Redução da pegada de CO2 do transporte
    • Preservação de recursos => 100% reciclável

    Entre em contato com a Gerflor

    Especificação
      • Electro-conductive
      • Easy to clean and maintain
      • High tech building interiors
      • ESD, Cleanrooms, Data Centres
      • Only Available as Tiles
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaGER-FAST-GTI-EL5-CLEAN
    • Familia de productoFlooring - Interlocking Tiles
    • Grupo de produtosGTI
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-07-12
    • Número de edição2
    • Altura (mm)6
    • Largura (mm)650
    • Profundidade (mm)650
    Relacionado
    • Material principalPVC
    • Material secundárioPVC
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Vinílico
    • Classificação IFCCobrindo
    • Nome UNSPSCFlooring
    • Código UNSPSC301617
    • Uniclass 2015 CódigoSs_30_42
    • Uniclass 2015 DescriçãoFloor covering and finishing systems
    • Código CSI MasterFormat 201409 60 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Flooring
    • Número OmniClass23-15 17 00
    • Título OmniclassFloor Coverings
    • Código CSI UniFormat IIC3020
    • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes