Publicar produtos
GTI Max Cleantech
GTI Max Cleantech
GTI Max Cleantech
GTI Max Cleantech
    Gerflor

    GTI Max Cleantech

    Traduzido por Google,

    O GTI Max Cleantech é um piso cerâmico de renovação rápida para salas limpas, sendo uma escolha popular para ambientes industriais, médicos e farmacêuticos. Esses pisos cerâmicos soltos oferecem uma solução de renovação rápida que pode ser instalada sobre a maioria dos pisos existentes, onde é necessária uma preparação mínima do contrapiso, além de não necessitarem de adesivos. A linha GTI Max oferece excelente custo-benefício tanto na instalação (não é necessário interromper a produção ou fechar as instalações) quanto na manutenção mais fácil (com tratamento de superfície PUR+). Os mais vendidos já estão em estoque. * Observe que recomendamos o uso de um martelo antirressalto para instalar esses pisos cerâmicos (disponível para encomenda: E6560002). Leia as instruções completas de instalação para obter mais informações ou consulte nosso departamento técnico.

    Fast Track - Pisos para Renovação. Pisos Comerciais - Pisos para Salas Limpas.

    Benefícios do piso GTI Max Cleantech.

    • Revestimento de piso fácil de limpar e manter com tratamento de superfície PUR+ reduz custos
    • Disponível em formato quadrado de 600 x 600 mm para soldagem a quente onde é necessária higiene ideal
    • Adequado para aplicações de alto tráfego e suporta cargas pesadas de rolamento graças à camada de desgaste de 2 mm
    • Também disponível em formato de ladrilho interligado (consulte o GTI Max Connect para obter mais informações)

    Produto e Design :

    • Tratamento de superfície PUR+ para excelente resistência a manchas e arranhões e fácil manutenção
    • Camada de desgaste de vinil puro colorido de 2 mm para resistência extrema ao tráfego pesado, incluindo empilhadeiras
    • 23 acabamentos contemporâneos em uma variedade de cores populares para ambientes industriais e de saúde

    Instalação e Manutenção:

    • Fácil e rápido de instalar, com tempos e custos de manutenção reduzidos
    • Tratamento de superfície PUR+ para níveis inigualáveis ​​de resistência a manchas e produtos químicos
    • Um produto versátil, fácil de transportar, cortar e instalar quando o tempo é essencial

    Aplicação de mercado:

    • Ideal para todas as aplicações de alto tráfego, incluindo indústria e saúde
    • As aplicações incluem salas limpas e outros locais onde é necessária higiene ideal

    Sustentabilidade:

    • Boa qualidade do ar interno => TVOC após 28 dias < 100 microgramas/m3
    • Saúde e segurança => 100% compatível com REACH, livre de ftalatos e formaldeídos (CH₂O)
    • Fabricado na França => Redução da pegada de CO2 do transporte
    • Preservação de recursos => 100% reciclável

    Entre em contato com a Gerflor

    Especificação
      1. Surface treatment
      2. Reinforced homogeneous PVC wear layer
      3. Glass fiber sheet
      4. 100% recycled compact interlayer
      5. 100% recycled compact base
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaGER-FAST-GTI-MAX-CLEAN
    • Familia de productoFlooring - Interlocking Tiles
    • Grupo de produtosGTI
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-07-12
    • Número de edição2
    • Altura (mm)6
    • Largura (mm)600
    • Profundidade (mm)600
    Relacionado
    • Material principalPVC
    • Material secundárioPVC
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Vinílico
    • Classificação IFCCobrindo
    • Nome UNSPSCFlooring
    • Código UNSPSC301617
    • Uniclass 2015 CódigoSs_30_42
    • Uniclass 2015 DescriçãoFloor covering and finishing systems
    • Código CSI MasterFormat 201409 60 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Flooring
    • Número OmniClass23-15 17 00
    • Título OmniclassFloor Coverings
    • Código CSI UniFormat IIC3020
    • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes