Publicar produtos
GTI Max Connect
GTI Max Connect
GTI Max Connect
    Gerflor

    GTI Max Connect

    Traduzido por Google,

    O GTI Max é a solução ideal para aplicações de tráfego intenso e uma escolha popular para ambientes de varejo, indústria e armazenagem. Estes pisos autonivelantes oferecem uma solução de renovação rápida que pode ser instalada sobre a maioria dos pisos existentes, onde é necessária uma preparação mínima do contrapiso, além de não necessitarem de adesivos. A linha GTI Max é econômica tanto na instalação (não é necessário interromper a produção ou fechar as instalações) quanto na manutenção mais fácil (com tratamento de superfície PUR+). Os mais vendidos já estão em estoque. * Observe que recomendamos o uso de um martelo antirressalto para instalar estes pisos (Disponível para encomenda: E6560002) - Leia as instruções completas de instalação para obter mais informações ou consulte nosso departamento técnico.

    Pisos comerciais - Pisos Fast Track.

    Benefícios do piso GTI.

    • Revestimento de piso fácil de limpar e manter com tratamento de superfície PUR+
    • Renovação fácil e rápida graças ao formato solto das peças com juntas de encaixe
    • Não há necessidade de fechar as instalações, sem perda de rotatividade e com preparação mínima do contrapiso
    • Adequado para aplicações de alto tráfego com excelente resistência ao tráfego graças à camada de desgaste de 2 mm
    • Paleta de cores ideal para criar áreas de zoneamento e segurança em edifícios, transformando espaços em um piscar de olhos

    Produto e Design :

    • Tratamento de superfície PUR+ para excelente resistência a manchas e arranhões
    • Camada de desgaste de vinil puro colorido de 2 mm para extrema resistência ao tráfego, incluindo empilhadeiras
    • 30 acabamentos contemporâneos, incluindo decorações simples e inspiradas em terrazzo para interiores modernos

    Instalação e Manutenção:

    • Fácil e rápido de instalar, com tempos e custos de manutenção reduzidos
    • Tratamento de superfície PUR+ para níveis inigualáveis ​​de resistência a manchas e produtos químicos
    • Um produto versátil, fácil de transportar, cortar e instalar quando o tempo é essencial

    Aplicação de mercado:

    • Ideal para todas as aplicações de alto tráfego, incluindo varejo, indústria, saúde, educação, administração e espaços públicos

    Sustentabilidade:

    • Boa qualidade do ar interno => TVOC após 28 dias < 100 microgramas/m3
    • Saúde e segurança => 100% compatível com REACH, livre de ftalatos e formaldeídos (CH₂O)
    • Fabricado na França => Redução da pegada de CO2 do transporte
    • Preservação de recursos => 100% reciclável

    Entre em contato com a Gerflor

    Especificação
      1. PUR+ Treatment
      2. Reinforced homogeneous PVC wear layer
      3. Glass fiber grid
      4. 100% recycled interlayer
      5. 100% recycled backing layer
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaGER-FAST-GTI-MAX-CONN
    • Familia de productoFlooring - Interlocking Tiles
    • Grupo de produtosGTI
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-07-12
    • Número de edição2
    • Altura (mm)6
    • Largura (mm)635
    • Profundidade (mm)635
    Relacionado
    • Material principalPVC
    • Material secundárioPVC
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Vinílico
    • Classificação IFCCobrindo
    • Nome UNSPSCFlooring
    • Código UNSPSC301617
    • Uniclass 2015 CódigoSs_30_42
    • Uniclass 2015 DescriçãoFloor covering and finishing systems
    • Código CSI MasterFormat 201409 60 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Flooring
    • Número OmniClass23-15 17 00
    • Título OmniclassFloor Coverings
    • Código CSI UniFormat IIC3020
    • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes