Publicar produtos
Taralay Impression Acoustic
Taralay Impression Acoustic
Taralay Impression Acoustic
    Gerflor

    Taralay Impression Acoustic

    Traduzido por Google,

    Taralay Impression Comfort é uma coleção única, deslumbrante e ecológica, criada especialmente para você. Oferece excelente custo-benefício em rolos impressos e está disponível em largura de 2 metros. Faz parte de uma ampla e flexível gama de revestimentos de piso de alto desempenho com base têxtil heterogênea. Possui isolamento acústico de 19 dB, ideal para ambientes residenciais, comerciais e multifamiliares. Este piso recebe tratamento de superfície Protecsol², para facilitar a limpeza e a manutenção. O vinil é resistente a arranhões e não requer enceramento ou polimento para manter sua aparência e brilho da cor por anos.

    Pisos comerciais - Pisos heterogêneos.

    Benefícios do piso acústico Taralay Impression.

    • Revestimento de piso fácil de limpar e manter com tratamento de superfície Protecsol².
    • Disponível numa ampla variedade de cores e designs contemporâneos para interiores.
    • Desempenho acústico de 19dB, adequado para diversos ambientes de trabalho exigentes.

    Design de produto :

    • Elementos decorativos em madeira, minerais e têxteis criam uma atmosfera natural e acolhedora.
    • Design gráfico e uniforme para criar ambientes fantásticos e extremamente coloridos.
    • Conceitos estéticos incluindo Biofilia, Preto e Branco, Alegria por novos ambientes
    • Verniz protetor ultramate para um acabamento realista e contemporâneo em interiores de edifícios.
    • Impressão digital com o serviço MyTaralay Impression para personalização e necessidades específicas.
    • 48 projetos credenciados pelo DSDC por atenderem às necessidades de design inclusivo (Centro de Desenvolvimento de Serviços para Demência)
    • Combine facilmente com nossos revestimentos de parede Mural e com as coleções Tarastep Pro e Premium.

    Desempenho do produto:

    • Tratamento de superfície Protecsol² para excelente resistência a manchas e arranhões.
    • Véu de fibra incorporado na construção do produto para proporcionar estabilidade dimensional.
    • Espuma VHD para melhor isolamento acústico (-19 dB), proporcionando mais conforto ao caminhar e reduzindo o ruído de impacto.

    Instalação e manutenção:

    • De fácil manutenção, reduz o tempo e os custos de manutenção em até 25%.
    • Tratamento de superfície Protecsol² para níveis incomparáveis ​​de resistência a manchas e produtos químicos.
    • O efeito repelente à água impede manchas causadas por produtos como eosina/betadina/outros produtos químicos.
    • Um produto flexível, fácil de transportar, cortar e instalar quando o tempo é essencial.
    • Compatível com o sistema Clean Corner e fácil de revestir para uma impermeabilização duradoura.

    Aplicação no mercado:

    • Ideal para todos os tipos de aplicações com grande fluxo de pessoas, incluindo saúde, cuidados com idosos, educação, administração, espaços públicos e escritórios.
    • Fácil de curvar, soldar e compatível com o sistema Clean Corner, sendo perfeito para áreas onde a estanqueidade é essencial.
    • Excelente desempenho antiviral e antibacteriano, sendo adequado para aplicações exigentes na área da saúde, incluindo hospitais.

    Sustentabilidade:

    • Boa qualidade do ar interior => TVOC após 28 dias < 100 microgramas/m³
    • Saúde e segurança => 100% em conformidade com o REACH, livre de ftalatos e formaldeído (CH₂O)
    • Fabricado na França => Redução da pegada de carbono do transporte
    • Preservação de recursos => 14% de conteúdo reciclado e 100% reciclável: uma solução eco-responsável.

    Entre em contato com a Gerflor

    Especificação
      • 1 - Protecsol² surface treatment
      • 2 - Transparent wear layer
      • 3 - Printed design
      • 4 - Glass fiber veil
      • 5 - Compact interlayer
      • 6 - PVC foam VHD (Very High Density)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaGER-HETACOUS-TLY-IM
    • Familia de productoFlooring - Multilayered Acoustic
    • Grupo de produtosTaralay Confort
    • TipoMostruário (modelo)
    • Data de publicação2018-07-12
    • Número de edição4
    • Altura (mm)3.35
    • Largura (mm)2000
    • Profundidade (mm)25000
    Relacionado
    • Material principalPVC
    • Material secundárioPVC
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Vinílico
    • Classificação IFCCobrindo
    • Nome UNSPSCFlooring
    • Código UNSPSC301617
    • Uniclass 2015 CódigoSs_30_42
    • Uniclass 2015 DescriçãoFloor covering and finishing systems
    • Código CSI MasterFormat 201409 60 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Flooring
    • Número OmniClass23-15 17 00
    • Título OmniclassFloor Coverings
    • Código CSI UniFormat IIC3020
    • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes