Publicar produtos
Mipolam Accord
Gerflor

Mipolam Accord

Traduzido por Google,

MIPOLAM ACCORD é um pavimento homogéneo monocamada com elevado teor de PVC calandrado e prensado em chapas de 2m, com espessura de 2mm e peso ≤ 2850g.
O design semi-direcional com cor em toda a espessura está disponível em 28 referências apresentando um belo acabamento fosco.
Este piso é recomendado para edifícios coletivos facilitando rodapés, assim como ângulos e soldas.
O piso está equipado com Evercare TM as mais recentes melhorias no tratamento de superfície de poliuretano obtido por reticulação a laser UV. Este Evercare TM evita manchas de produtos químicos utilizados na área da saúde como betadine, eosina ou gel antibacteriano para as mãos e aumenta a durabilidade do piso.
Este tratamento possui excelentes características de manutenção e dispensa a aplicação de polidores acrílicos
O piso é composto por um mínimo de 25% de conteúdo reciclado 100% controlado e está em conformidade com o REACH.

Sob demanda, MIPOLAM ACCORD está disponível com plastificante livre de ftalatos.
Este pavimento é antiestático (<2kV). O produto não é reativo à indentação residual com um valor ≤ 0,02 mm a 150 minutos respeitando a EN ISO 24343-1 (EN 433).
O piso é uma classificação de desgaste do grupo T adequado para áreas de tráfego pesado e resistência ao fogo Bfl-s1.
A taxa de emissão do produto de compostos orgânicos voláteis é <10 µg/m3 (TVOC após 28 dias ISO 16000-6).

Entre em contato com a Gerflor

Especificação
  • Commercial flooring - Homogeneous

    T Group => Best abrasion resistance
    Exclusive and patented Evercare(R) surface treatment => easy maintenance, nox wax for life & high stain resistance
    Palette of 28 semi-directional colours for freedom of design
    Modern surface with a matt finish
    TVOC after 28 days < 10µg/m3 => indoor air quality

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaGER-HOM-MIP-ACCORD
  • Familia de productoFlooring - Homogeneous
  • Grupo de produtosMipolam
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-07-12
  • Número de edição2
  • Altura (mm)2
  • Largura (mm)2000
  • Profundidade (mm)20000
Relacionado
  • Material principalPVC
  • Material secundárioPVC
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Vinílico
  • Classificação IFCCobrindo
  • Nome UNSPSCFlooring
  • Código UNSPSC301617
  • Uniclass 2015 CódigoSs_30_42
  • Uniclass 2015 DescriçãoFloor covering and finishing systems
  • Código CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Número OmniClass23-15 17 00
  • Título OmniclassFloor Coverings
  • Código CSI UniFormat IIC3020
  • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes