Publicar produtos
Mipolam Classic 2 mm
Gerflor

Mipolam Classic 2 mm

Traduzido por Google,

MIPOLAM CLASSIC 2mm é um revestimento de piso compactado calandrado homogêneo flexível em telha ou em placas de 2m, com espessura de 2mm e peso ≤ 3300 g.
Este design direcional, tingido de cor como uma mistura bruta para garantir uma cor uniforme em toda a espessura, está disponível em 18 referências.
Sua superfície é densamente compactada para melhor desgaste e facilidade de manutenção.

Recebe tratamento superficial de poliuretano (PUR) para facilitar a manutenção e evitar o uso de emulsão acrílica imediata após a instalação.

O pavimento está em conformidade com a norma EN 649 (34 - 43) e tem uma classificação de desgaste do grupo M (K5). É adequado para áreas de tráfego intenso.

Suas emissões de VOC após 28 dias (ISO 16000-6) estão abaixo dos níveis de detecção (<10 μg/m3) e este produto é classificado A+ (a melhor classe).

Entre em contato com a Gerflor

Especificação
  • M Group => normal to medium traffic.
    Modern surface with a matt finish
    PUR surface treatment : easier maintenance, using less acrylic emulsion for the entire lifetime of the product.
    Palette of 18 directional colours
    TVOC after 28 days < 10µg/m3 => indoor air quality

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaGER-HOM-MIP-CLASS-2
  • Familia de productoFlooring - Homogeneous
  • Grupo de produtosMipolam
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-07-12
  • Número de edição2
  • Altura (mm)2
  • Largura (mm)2000
  • Profundidade (mm)20000
Relacionado
  • Material principalPVC
  • Material secundárioPVC
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Vinílico
  • Classificação IFCCobrindo
  • Nome UNSPSCFlooring
  • Código UNSPSC301617
  • Uniclass 2015 CódigoSs_30_42
  • Uniclass 2015 DescriçãoFloor covering and finishing systems
  • Código CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Número OmniClass23-15 17 00
  • Título OmniclassFloor Coverings
  • Código CSI UniFormat IIC3020
  • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes