Publicar produtos
Taraflex Surface
Taraflex Surface
Taraflex Surface
Taraflex Surface
    Gerflor

    Taraflex Surface

    Traduzido por Google,

    Pisos Esportivos - Instalações Educacionais e de Lazer.

    Oferecendo um excelente coeficiente de aderência/deslizamento, a superfície Taraflex® está disponível com a superfície multicamadas D-Max™ de alta durabilidade, para máxima resistência e durabilidade a amassados.

    Produto e design

    • Com 2 mm de espessura e em conformidade com a norma EN 14904 quando instalado em subestrutura (categoria A3/A4).
    • Altos níveis de absorção de impacto e alta resistência a cargas rolantes pesadas.
    • Tratamento de superfície exclusivo Protecsol de tripla ação para maximizar o deslizamento e a aderência, fácil de manter e resistente ao desgaste por fricção.
    • Ampla paleta de cores e designs naturais e vibrantes para personalização de pisos - renovação da linha em breve!
    • Disponível com o serviço inovador MyTaraflex para tornar cada ginásio desportivo único.

    Instalação

    • Instalação colada

    Aplicação de mercado

    • Alta resistência à indentação, uma solução ideal para uso multifuncional.
    • Pode ser combinado com sistemas de suspensão para alta absorção de impactos e resistência em esportes de rolamento.

    Sustentabilidade

    • Fabricado na Europa para uma baixa pegada de carbono.
    • TVOC após 28 dias < 100 µg/m³ para boa qualidade do ar interior
    • 100% livre de formaldeído e em conformidade com o REACH, para garantir a saúde e a segurança.
    • 100% reciclável para uma segunda vida.

    Entre em contato com a Gerflor

    Especificação
        • Sport and non-sport activities
        • A strong expertise since 1947
        • Taraflex quality highest standards
        • 81% bio-based, mineral and recycled materials

        The reference in sports flooring, since 1976! Taraflex® is the NEW the champion of eco-design with 81% biocontent, mineral, and recycled materials

        Installation

        • Glue down

        Acoustic

        • 3 dB

        Fire rating

        • Bfl-s1
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaGER-SPOR-M-SURFACE
    • Familia de productoSport
    • Grupo de produtosTaraflex
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-01-02
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPVC
    • Material secundárioPVC
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Laminados
    • Classificação IFCElemento de construção
    • Nome UNSPSCFlooring
    • Código UNSPSC301617