Publicar produtos
Mural Calypso
Mural Calypso
Mural Calypso
    Gerflor

    Mural Calypso

    Traduzido por Google,
    MURAL CALYPSO é um revestimento multicamadas em rolo de 2m de largura e com classificação de incêndio B-s2,d0. É soldado a quente com hastes de solda CR41. É composto por uma camada de desgaste transparente impressa e uma camada inferior colorida para facilitar a soldagem do produto. Esta camada compreende 20% de produtos reciclados. Ele não contém nenhum componente CMR 1 e 2 e é 100% compatível com REACH. É 100% reciclável.

    Entre em contato com a Gerflor

    Especificação
    • The only wallcovering on the market with a coloured backing! Wall - Wall covering Coloured backing => easy welding B-s2,d0 fire classification Waterproof for use in showers 26 colours to match the floor covering 100% recyclable & contents 20% of recycled material
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaGER-WALL-CALYPSO
    • Familia de productoWalls - Wall covering
    • Grupo de produtosMural
    • TipoMostruário (modelo)
    • Data de publicação2018-07-12
    • Número de edição5
    • Altura (mm)0.92
    • Largura (mm)2000
    • Profundidade (mm)30000
    Relacionado
    • Material principalPVC
    • Material secundárioPVC
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Revestimentos
    • Classificação IFCElemento de construção
    • Nome UNSPSCWall finishing materials
    • Código UNSPSC301615
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_45
    • Uniclass 2015 DescriçãoWall covering and finish systems
    • Código CSI MasterFormat 201409 72 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Wall Coverings
    • Número OmniClass23-15 15 00
    • Título OmniclassWall Coverings, Claddings, Linings
    • Código CSI UniFormat IIC3010
    • Título CSI UniFormat IIWall Finishes