Publicar produtos
Mural Ultra
Mural Ultra
    Gerflor

    Mural Ultra

    Traduzido por Google,
    MURAL ULTRA é uma folha de vinil de revestimento de parede flexível com uma espessura de 1,5 mm para uma maior durabilidade. Tem uma classificação de incêndio B-s2,d0 (EN 13501-1) que está em conformidade com a maioria dos regulamentos de incêndio europeus. É feito de uma superfície colorida de PVC puro e um suporte que compreende 25% de produtos reciclados. Este produto multicamadas é reforçado com uma grade de fibra de vidro não tecida para maior resistência ao rasgo e excelente estabilidade dimensional. Tem uma grande resistência às manchas de produtos químicos graças ao seu tratamento de superfície Protecsol®. As juntas são soldadas a quente para garantir uma perfeita estanqueidade. É 100% reciclável e os componentes são 100% compatíveis com Reach.

    Entre em contato com a Gerflor

    Especificação
    • MURAL ULTRA New range Wall - Wall covering Excellent performances: resistance to impact, B-s2,d0 fire classification A guaranteed hygiene and an easy maintenance A durable installation perfectly waterproof 100% recyclable
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaGER-WALL-ULTRA
    • Familia de productoWalls - Wall covering
    • Grupo de produtosMural
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2016-04-20
    • Número de edição2
    Relacionado
    • Material principalPVC
    • Material secundárioPVC
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Revestimentos
    • Classificação IFCElemento de construção
    • Nome UNSPSCWall finishing materials
    • Código UNSPSC301615