Publicar produtos
Mural Club
Gerflor

Mural Club

Traduzido por Google,
MURAL CLUB é um revestimento homogéneo em rolo de 2m de largura e com classificação de incêndio B-s2,d0. Ele é projetado para ser uma cobertura de parede permanente. É soldado a quente com varetas de solda CR40 para melhor higiene. É feito de camada calandrada com cor em toda a espessura para um aspecto mais agradável da soldagem. Esta camada compreende pelo menos 10% de produtos reciclados. Ele não contém nenhum componente CMR 1 e 2 e é 100% compatível com REACH. É 100% reciclável. MURAL CLUB beneficia de um tratamento de superfície PUR que proporciona uma boa resistência aos produtos químicos e facilita a manutenção. MURAL CLUB é um revestimento homogéneo em rolo de 2m de largura e com classificação de incêndio B-s2,d0. Ele é projetado para ser uma cobertura de parede permanente. É soldado a quente com varetas de solda CR40 para melhor higiene. É feito de camada calandrada com cor em toda a espessura para um aspecto mais agradável da soldagem. Esta camada compreende pelo menos 10% de produtos reciclados. Ele não contém nenhum componente CMR 1 e 2 e é 100% compatível com REACH. É 100% reciclável. MURAL CLUB beneficia de um tratamento de superfície PUR que proporciona uma boa resistência aos produtos químicos e facilita a manutenção.

Entre em contato com a Gerflor

Especificação
  • Full resistant to impact, it acts as a buffer against damage from beds, trolleys and indoor motorized vehicles and other transportation systems. MURAL CLUB is fully impact resistant and is therefore ideal for use as a cladding in large public buildings such as hospitals care institutions dental and veterinary surgeries, clean rooms, stores and supermarkets, warehouse and storage areas.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaGER-WALL-CLUB
  • Familia de productoWalls - Wall covering
  • Grupo de produtosMural
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-04-27
  • Número de edição2
Relacionado
  • Material principalPVC
  • Material secundárioPVC
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
Classificação
  • Categoria BIMobjectParedes - Revestimentos
  • Classificação IFCElemento de construção
  • Nome UNSPSCWall finishing materials
  • Código UNSPSC301615