Publicar produtos
Creation 30 Clic
Creation 30 Clic
Creation 30 Clic
Creation 30 Clic
    Gerflor

    Creation 30 Clic

    Traduzido por Google,

    Produto e designs:

    • Nova construção DuoCore2.0: o melhor equilíbrio entre rigidez e conforto
    • Inclui prancha XL 1,5 m: piso moderno
    • Camada de desgaste de cristal: aparência autêntica
    • Alta definição de design e relevo estruturado: ultra-realismo
    • 4 bordas chanfradas: efeito de ladrilhos e tábuas
    • Protecshield™: aspecto natural
    • 30 designs principais disponíveis em todas as coleções CREATION

    Instalação e Manutenção:

    • ProtecshieldTM com maior resistência a arranhões e manchas: fácil de limpar
    • Sistema de intertravamento aprimorado: a aliança entre Silêncio e Robustez
    • Tecnologia adaptativa de temperatura integrada: instalação em frente à janela de sacada com folga de expansão reduzida
    • Núcleo Rígido Reforçado: instalação direta sobre cerâmica (junta <6mm/<2mm)
    • Instalação sem adesivo: Fácil instalação em áreas movimentadas
    • Para ser instalado com underlayers Gerflor: Toda a acústica em 1 - Ruído de caminhada e redução de ruído de impacto

    Aplicação de mercado:

    • Classe europeia 23-31: ideal para aplicações residenciais

    Sustentabilidade:

    • Feito na Europa com processo gravitacional patenteado: baixa pegada de CO2
    • Até 55% de conteúdo reciclado / 100% reciclável: a melhor preservação de recursos da categoria
    • Abordagem de design ecológico: pegada de CO2 reduzida em 30% em relação à concorrência
    • TVOC <10µg/m3: melhor qualidade do ar interior
    • 100% de alcance, sem ftalatos, sem formaldeído: saúde e segurança
    • EPD certificado de terceira parte disponível

    Entre em contato com a Gerflor

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicagerf-crea30-SC
    • Familia de productoFlooring - LVT
    • Grupo de produtosCreation
    • TipoMostruário (modelo)
    • Data de publicação2023-02-24
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPVC
    • Material secundárioPVC
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Vinílico
    • Classificação IFCCobrindo
    • Nome UNSPSCFlooring
    • Código UNSPSC301617
    • Uniclass 2015 CódigoSs_30_42
    • Uniclass 2015 DescriçãoFloor covering and finishing systems
    • Código CSI MasterFormat 201409 60 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Flooring
    • Número OmniClass23-15 17 00
    • Título OmniclassFloor Coverings
    • Código CSI UniFormat IIC3020
    • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes