Publicar produtos
Creation 40 Rigid Acoustic
Creation 40 Rigid Acoustic
    Gerflor

    Creation 40 Rigid Acoustic

    Traduzido por Google,

    Produto e designs:

    • Tecnologia patenteada RCB (Rigid Composite Board): fácil de transportar
    • 3 formatos: uma grande escolha
    • Camada de desgaste de cristal: aparência autêntica
    • Alta definição de design e relevo estruturado: ultra-realismo
    • 4 bordas chanfradas: efeito de ladrilhos e tábuas
    • ProtecshieldTM: aparência natural
    • Subcamada acústica incluída: redução de som de 19dB

    Instalação e Manutenção:

    • ProtecshieldTM com maior resistência a arranhões e manchas: fácil de limpar
    • Tecnologia patenteada Rigid Composite Board: sem telegrafar depois de anos
    • Placa rígida adequada para renovações pesadas: instalação direta em cerâmica com junta (<8mm/<3mm)
    • Instalação adesiva gratuita: instalação em área ocupada

    Aplicação de mercado:

    • Classe europeia 32 à ideal para aplicações residenciais

    Sustentabilidade:

    • Fabricado na Europa: baixa pegada de CO2
    • 35% de conteúdo reciclado e 100% reciclável
    • 30% mais leve em comparação com os produtos rígidos padrão do mercado
    • TVOC <10µg/m3 à melhor qualidade do ar interior
    • 100% de alcance, livre de ftalatos, livre de formaldeído: saúde e segurança
    • EPD certificado de terceira parte disponível

    Entre em contato com a Gerflor

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicagerf-crea40-RA
    • Familia de productoFlooring - LVT
    • Grupo de produtosCreation
    • TipoMostruário (modelo)
    • Data de publicação2023-02-24
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPVC
    • Material secundárioPVC
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Vinílico
    • Classificação IFCCobrindo
    • Nome UNSPSCFlooring
    • Código UNSPSC301617
    • Uniclass 2015 CódigoSs_30_42
    • Uniclass 2015 DescriçãoFloor covering and finishing systems
    • Código CSI MasterFormat 201409 60 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Flooring
    • Número OmniClass23-15 17 00
    • Título OmniclassFloor Coverings
    • Código CSI UniFormat IIC3020
    • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes