Publicar produtos
Creation 55 Rigid Acoustic
Creation 55 Rigid Acoustic
Creation 55 Rigid Acoustic
Creation 55 Rigid Acoustic
Creation 55 Rigid Acoustic
    Gerflor

    Creation 55 Rigid Acoustic

    Traduzido por Google,

    Produto e designs:

    • Tecnologia de placa rígida completa
    • Tábua XL 1,5 m : piso moderno
    • Camada de desgaste de cristal com um visual autêntico
    • Alta definição de design e relevo estruturado (EIR): ultra-realismo
    • 4 bordas chanfradas: efeito de ladrilhos e pranchas
    • ProtecShield™ com aparência natural
    • Underlay acústico integrado para trazer isolamento de 19dB

    Instalação e Manutenção:

    • ProtecShield™ com maior resistência a arranhões e manchas - fácil de limpar
    • Tecnologia de placa rígida completa sem telegrafar depois de anos
    • Tábua rígida adequada para renovações pesadas e instalação direta em cerâmica (junta <8mm/<3mm)
    • Instalação adesiva gratuita à instalação em área ocupada
    • Camada acústica integrada com isolamento de 19dB

    Aplicação de mercado:

    • Classe europeia 33: ideal para aplicações comerciais

    Sustentabilidade:

    • Fabricado na Europa: baixa pegada de CO2
    • 35% de conteúdo reciclado / 100% reciclável
    • 30% mais leve em comparação com os outros produtos rígidos do mercado
    • TVOC <10µg/m3: melhor qualidade do ar interior
    • 100% compatível com REACh, sem ftalatos, sem formaldeído: saúde e segurança
    • EPD certificado por terceiros: transparência do produto LCA

    Entre em contato com a Gerflor

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicagerf-crea55-RA
    • Familia de productoFlooring - LVT
    • Grupo de produtosCreation
    • TipoMostruário (modelo)
    • Data de publicação2023-02-24
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPVC
    • Material secundárioPVC
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Vinílico
    • Classificação IFCCobrindo
    • Nome UNSPSCFlooring
    • Código UNSPSC301617
    • Uniclass 2015 CódigoSs_30_42
    • Uniclass 2015 DescriçãoFloor covering and finishing systems
    • Código CSI MasterFormat 201409 60 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Flooring
    • Número OmniClass23-15 17 00
    • Título OmniclassFloor Coverings
    • Código CSI UniFormat IIC3020
    • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes