Publicar produtos
Marmorette Acoustic 15 dB
Gerflor

Marmorette Acoustic 15 dB

Traduzido por Google,
  • Solução acústica de linóleo com underlayer de cortiça de 2mm.
  • Isolamento acústico de 15 dB.
  • Revestimento de linóleo feito de 98% de materiais naturais (de base biológica e mineral) e 76% de materiais rapidamente renováveis, com até 40% de conteúdo reciclado.
  • Tratamento de superfície exclusivo Neocare™: a melhor resistência da classe a micro riscos e manchas, fácil manutenção, sem emissões.
  • Propriedades higiênicas: atividade antibacteriana (EN ISO 22196) e atividade antiviral (ISO 21702).
  • 6 cores de mármore em estoque.
  • Todas as outras cores estão disponíveis sob consulta. Quantidade mínima de encomenda: 1200m2. Abaixo de 1200m², use subcamada Korkment.

Entre em contato com a Gerflor

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicagerf-marmorette-AC-15db
  • Familia de productoLinoleum
  • Grupo de produtosLinoleum
  • TipoMostruário (modelo)
  • Data de publicação2023-02-24
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLinólio
  • Material secundárioLinólio
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Linóleo
  • Classificação IFCElemento de construção
  • Nome UNSPSCFlooring
  • Código UNSPSC301617
  • Uniclass 2015 CódigoSs_30_42
  • Uniclass 2015 DescriçãoFloor covering and finishing systems
  • Código CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Número OmniClass23-15 17 00
  • Título OmniclassFloor Coverings
  • Código CSI UniFormat IIC3020
  • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes