Publicar produtos
PEX-a Pipe Support

PEX-a Pipe Support

Traduzido por Google,
O Suporte para Tubos PEX-a é um canal de aço galvanizado, autoadesivo e não combustível, para tubos de polietileno reticulado (PEX-a). Ele proporciona suporte contínuo e ininterrupto para tubos PEX-a, permitindo a colocação de suportes semelhantes aos de tubos metálicos. Utilize o Suporte para Tubos PEX-a em conjunto com tubos Uponor AquaPEX® ou Wirsbo hePEX™ PEX-a sem isolamento em aplicações plenum ASTM E84. O tubo PEX-a com suporte pode ser isolado com isolamento típico de tubos CTS (tamanho de tubo de cobre). O Suporte para Tubos PEX-a é oferecido em comprimentos de 2,7 metros e vem com cintas de aço inoxidável revestidas de nylon.
Especificação
  • Product #: F7040500 | F7040750 | F7041000 | F7041250 | F7041500 | F7042000 | F7042500 | F7043000

    Primary Material: Metal

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaPEX-a-Pipe-Support
  • Familia de productoUponor ProPEX
  • Grupo de produtosSupport
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-05-23
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização